AFPQ 4, PN 40, 0.1 bar - 0.7 bar, 0.2 bar, 250 cm², Gelb

003G1033

AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 gelb

Produktdetails

Bruttogewicht 31.181 Kilogram
Gewicht netto 31.181 Kilogram
Volume 49.392 Liter
EAN 5702421808474

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 40 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 gelb
Druckregler Differenzdruckregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 0.7 bar
Druckstufe PN 40
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.7 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Gelb
Funktion Diff.druck und Volumenstromregler
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 40 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Typ AFPQ 4
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Gehäuse Stahl, W.-Nr.: 1.0338, verzinkt und gelbchromatiert
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality