AFPB-F, PN 25, 0.50 bar, 250 cm²

003G1027

AFPB-F, PB25, 0,5, 250 cm2, sis. vedru

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.812 Kilogram
Netokaal 9.812 Kilogram
Volume 19.6 Liter
EAN 5702421808412

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPB-F, PB25, 0,5, 250 cm2, sis. vedru
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 0.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.5 bar
dPb virtuaalne 0.2
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu ja vooluhulga piirik
Käik [mm] 7 mm
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Tagasivool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 0.5 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
SCIPi kausta nr 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIPi kausta tootenimi AFP/A/B
Seadistuse tüüp Fixed
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri suurus [cm2] 250 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFPB-F
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Jah
Vooluhulga reguleerimine Ei
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.5 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality