AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

AFQ, PB25, /0,2, 250 cm2, sis. vedru

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.628 Kilogram
Netokaal 8.981 Kilogram
Volume 20.306 Liter
EAN 5702421808382

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFQ, PB25, /0,2, 250 cm2, sis. vedru
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 250 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Vooluhulgaregulaator
Korpuse materjal Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] [Max] 250 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Pole
SCIPi kausta nr ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIPi kausta tootenimi AFQ PB25
Seadistuse tüüp Fixed
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 250 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFQ
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.2 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality