AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Kollane

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 kollane

Toote üksikasjad

Brutokaal 13.547 Kilogram
Netokaal 12.463 Kilogram
Volume 47.04 Liter
EAN 5702421808368

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 kollane
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 0.6 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu vabastusregulaator
Käik [mm] 7 mm
Läbimõõt [mm] [Max] 250 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Möödaviik
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhuvabastusregulaator
SCIPi kausta nr 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIPi kausta tootenimi AFP/A/B
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri suurus [cm2] 250 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFPA
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Kollane

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality