AFP-9, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Kollane

003G1015

AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 kollane

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.19 Kilogram
Netokaal 6.53 Kilogram
Volume 26.424 Liter
EAN 5702421808290

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 kollane
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 3 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu regulaator
Käik [mm] 7 mm
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
SCIPi kausta nr 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIPi kausta tootenimi AFP/A/B
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri suurus [cm2] 80 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFP-9
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Kollane

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality