AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², PUNANE

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 punane

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.76 Kilogram
Netokaal 8.079 Kilogram
Volume 26.645 Liter
EAN 5702421808283

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP-9 PB25 1-6 80cm2 punane
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 6 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu regulaator
Käik [mm] 7 mm
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
SCIPi kausta nr 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIPi kausta tootenimi AFP/A/B
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri suurus [cm2] 80 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFP-9
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv PUNANE

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality