AFA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1009

AFA PB25 1-5 80cm2 sølv

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.864 Kilogram
Nettovægt 9.068 Kilogram
Volume 25.974 Liter
EAN nr. 5702421808238

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 80 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Description AFA PB25 1-5 80cm2 sølv
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Silver
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykaflastningsregulator
Husets materiale Stål, mat. nr. 1,0338, zinkbelagt og gult forkromet
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dossier produktnavn AFD/A
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 5 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 1 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykaflastningsregulator
Type AFA
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality