Varuosa

003F0070

Tüüp: Varuosa, Sülfoonide sõlm

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.206 Kilogram
Netokaal 0.196 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422053101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Juhtrõhu vahemik [bar] [max] 17 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min] 4 bar
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
MWP (külmutusagens) [bar] 24.1 bar
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Toote nimetus Sülfoonide sõlm
Tootele kasutamiseks WVFX 32
WVFX 40
Tooterühm Water valves spare parts
Tüübinimetus Bellows unit
Tüüp Spare part
UL evaluated Out of scope
Õlivabad külmutusagensid R513A
Ühenduse suurus (külmutusagens) 1/4 in - 6 mm
Ühenduse tüüp (külmutusagens) SAE otsmuhv

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality