Rõhusaatja, MBS 33, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
060G3008
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2
Brutokaal | 0.206 Kg |
Netokaal | 0.186 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
EAN | 5702423030910 |
Brutokaal | 0.206 Kg |
Netokaal | 0.186 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
EAN | 5702423030910 |
+ toide | Kontakt 1 |
- üldine | Kontakt 2 |
Elektriühendus | Angular connector |
Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane ja emane |
Elektriühenduse suurus | Pg 9 |
Heakskiit | ATEX |
Impulss-vibrosummuti | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 185 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Kinnituse kommentaarid | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 14 tükki |
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 176 °F |
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | 32 °F |
Korpuse standard IP | IP65 |
Kõrge maksimumide kärpimise tase | 22.4 |
Loputus, membraan | Ei |
Madal maksimumide kärpimise tase | 3.6 |
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Pakendi formaat | Multipakend |
Rahvusvaheline tootenumber | 5702423030910 |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus | Ei |
Rõhk sise/välis | Isane |
Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Rõhuvahemik [bar] [Max] | 2.5 bar |
Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0 bar |
Rõhuvahemik [kPa] [max] | 250 KPa |
Rõhuvahemik [kPa] [min] | 0 KPa |
Rõhuvahemik [psi] [max] | 36.26 psi |
Rõhuvahemik [psi] [min] | 0 psi |
Rõhuühendus HEX [mm] | 27 mm |
Rõhuühendus, standardne | EN 837 |
Rõhuühenduse mõõt | 1/2 |
Rõhuühenduse tüüp | G |
SCIPi kausta nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Sisemiselt ohutu | Ei |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Spetsifikatsiooni võti | MBS 33-1411-A1AB08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 32 V |
Toote nimetus | Rõhusaatja |
Tooterühm | Sensors |
Täpsus, max +/- FS [%] | 0.8 % |
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 0.3 % |
Tüüp | MBS 33 |
Voolutugevus, max [mA] | 28 mA |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Väljundsignaal | Current |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ülerõhk, max [bar] | 8 bar |
Ülerõhk, max [kPa] | 800 KPa |
+ toide | Kontakt 1 |
- üldine | Kontakt 2 |
Elektriühendus | Angular connector |
Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane ja emane |
Elektriühenduse suurus | Pg 9 |
Heakskiit | ATEX |
Impulss-vibrosummuti | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 185 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Kinnituse kommentaarid | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 14 tükki |
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 176 °F |
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | 32 °F |
Korpuse standard IP | IP65 |
Kõrge maksimumide kärpimise tase | 22.4 |
Loputus, membraan | Ei |
Madal maksimumide kärpimise tase | 3.6 |
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Pakendi formaat | Multipakend |
Rahvusvaheline tootenumber | 5702423030910 |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus | Ei |
Rõhk sise/välis | Isane |
Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Rõhuvahemik [bar] [Max] | 2.5 bar |
Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0 bar |
Rõhuvahemik [kPa] [max] | 250 KPa |
Rõhuvahemik [kPa] [min] | 0 KPa |
Rõhuvahemik [psi] [max] | 36.26 psi |
Rõhuvahemik [psi] [min] | 0 psi |
Rõhuühendus HEX [mm] | 27 mm |
Rõhuühendus, standardne | EN 837 |
Rõhuühenduse mõõt | 1/2 |
Rõhuühenduse tüüp | G |
SCIPi kausta nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Sisemiselt ohutu | Ei |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Spetsifikatsiooni võti | MBS 33-1411-A1AB08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 32 V |
Toote nimetus | Rõhusaatja |
Tooterühm | Sensors |
Täpsus, max +/- FS [%] | 0.8 % |
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 0.3 % |
Tüüp | MBS 33 |
Voolutugevus, max [mA] | 28 mA |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Väljundsignaal | Current |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ülerõhk, max [bar] | 8 bar |
Ülerõhk, max [kPa] | 800 KPa |