Rõhusaatja, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Rõhusaatja, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

060G3010

Rõhuseade, viide: Mõõdik (suhteline), Väljundsignaal: Voolutugevus, Elektriühendus: DIN-kork, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 33-1811-A1AB08-0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.23 kg
Netokaal 0.18 kg
EAN 5702423029983

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 2
Elektriühendus DIN-kork
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane ja emane
Elektriühenduse suurus Pg 9
Heakskiit ATEX
Impulss-vibrosummuti Ei
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kinnituse kommentaarid ATEX Ex nA IIA T3 Gc
Kogus vastavalt pakendi formaadile 14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] 0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] 32 °F
Korpuse standard IP IP65
Kõrge maksimumide kärpimise tase 22.4
Loputus, membraan Ei
Madal maksimumide kärpimise tase 3.6
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.2 %
Pakendi formaat Multipakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702423029983
Reageerimisaeg, max [ms] 4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus Ei
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Mõõdik (suhteline)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 6 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [kPa] [max] 600 kPa
Rõhuvahemik [kPa] [min] 0 kPa
Rõhuvahemik [psi] [max] 87.02 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 27 mm
Rõhuühendus, standardne EN 837
Rõhuühenduse mõõt 1/2
Rõhuühenduse tüüp G
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti MBS 33-1811-A1AB08-0
Toitepinge [V] DC [min] 9 V
Toitepinge [V] DC [Max] 32 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Andurid
Täpsus, max +/- FS [%] 0.8 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.3 %
Tüüp MBS 33
Voolutugevus, max [mA] 28 mA
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Voolutugevus
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 20 bar
Ülerõhk, max [kPa] 2000 kPa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused