Termostaat, RT124
017-522766
Temperatuurivahemik [°C]: 200 - 300, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Temperatuurivahemik [°C]: 200 - 300, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66
Brutokaal | 0.951 Kg |
Netokaal | 0.839 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120857 |
Brutokaal | 0.951 Kg |
Netokaal | 0.839 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120857 |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 11 x 110 mm |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 7/16 x 4 1/4 in |
Anduri tüüp | Kaugandur |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 10 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 2.5 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 25 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 5 °C |
Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
Elektriühenduse suurus | 2xPg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Lühisekaitse, kaitse: 10 A Isolatsioon: 400 V |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit |
CCC CE DNV EAC LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Hiina TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Hooldatav | Kontaktsüsteemid |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 78 3/4 in |
Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Korpuse standard IP | IP66 |
Laadimistüüp | Osaline |
Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Max andur temperatuur [°C] | 350 °C |
Max andur temperatuur [°F] | 662 °F |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Termostaat |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | 392 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 300 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 200 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 572 °F |
Toote kirjeldus | Termostaat |
Tooterühm | Switches and thermostats |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | RT124 |
UK RoHS compliance | Yes |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 11 x 110 mm |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 7/16 x 4 1/4 in |
Anduri tüüp | Kaugandur |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 10 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 2.5 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 25 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 5 °C |
Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
Elektriühenduse suurus | 2xPg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Lühisekaitse, kaitse: 10 A Isolatsioon: 400 V |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiit |
CCC CE DNV EAC LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Hiina TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Hooldatav | Kontaktsüsteemid |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 78 3/4 in |
Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Korpuse standard IP | IP66 |
Laadimistüüp | Osaline |
Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Max andur temperatuur [°C] | 350 °C |
Max andur temperatuur [°F] | 662 °F |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Termostaat |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | 392 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 300 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 200 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 572 °F |
Toote kirjeldus | Termostaat |
Tooterühm | Switches and thermostats |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | RT124 |
UK RoHS compliance | Yes |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |