Termostaat, RT107
017-513766
Temperatuurivahemik [°C]: 70 - 150, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Temperatuurivahemik [°C]: 70 - 150, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66
Brutokaal | 0.96 kg |
Netokaal | 0.85 kg |
EAN | 5702423119639 |
Brutokaal | 0.96 kg |
Netokaal | 0.85 kg |
EAN | 5702423119639 |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 4 1/4 in |
Anduri tüüp | Kaugandur |
Anduritasku pikkus [mm] | 112 mm |
Anduritasku pikkus, min [tolli] | 4 13/32 in |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 8 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 1.8 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 25 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 6 °C |
Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
Elektriühenduse suurus | 2xPg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Lühisekaitse, kaitse: 10 A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
Heakskiit |
CCC CE DNV EAC GL KR LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Hiina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Hooldatav | Kontaktsüsteemid |
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 78 3/4 in |
Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Korpuse standard IP | IP66 |
Laadimistüüp | Osaline |
Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Max andur temperatuur [°C] | 215 °C |
Max andur temperatuur [°F] | 419 °F |
Pakendi formaat | Multipakend |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Seadmed | <NULL> |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | 158 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 70 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
Toote kirjeldus | Termostaat |
Toote nimetus | Termostaat |
Tootepere nimetus | RT termostaat |
Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | RT107 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 4 1/4 in |
Anduri tüüp | Kaugandur |
Anduritasku pikkus [mm] | 112 mm |
Anduritasku pikkus, min [tolli] | 4 13/32 in |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 8 °C |
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 1.8 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 25 °C |
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 6 °C |
Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
Elektriühenduse suurus | 2xPg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Lühisekaitse, kaitse: 10 A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
Heakskiit |
CCC CE DNV EAC GL KR LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Hiina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Hooldatav | Kontaktsüsteemid |
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 78 3/4 in |
Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
Kontakt, funktsioon | SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Korpuse standard IP | IP66 |
Laadimistüüp | Osaline |
Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Max andur temperatuur [°C] | 215 °C |
Max andur temperatuur [°F] | 419 °F |
Pakendi formaat | Multipakend |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Seadmed | <NULL> |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | 158 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | 70 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
Toote kirjeldus | Termostaat |
Toote nimetus | Termostaat |
Tootepere nimetus | RT termostaat |
Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
Tüüp | RT107 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |