China RoHS compliance |
Yes |
Diferentsiaal [bar] [max] |
4 bar |
Diferentsiaal [bar] [min] |
1.2 bar |
Diferentsiaal [psi] [max] |
58 psi |
Diferentsiaal [psi] [mini] |
17.4 psi |
Elektrilised andmed, standardne |
EN 60947-4/-5 |
Elektriühendus |
DIN-kork |
Elektriühendus, standardne |
EN 175301-803 |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Emane |
Elektriühenduse suurus |
Pg 11 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Lühisekaitse, kaitse: 10 A Isolatsioon: 400 V |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Heakskiit |
BV CCC CE EAC GL KR LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Hiina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Hooldatav |
Kontaktsüsteemid |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
15 tükki |
Kontakt, funktsioon |
SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=3 A, 250 V AC1=10 A, 250 V AC3=4 A, 250 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 250 V |
Korpuse standard IP |
IP65 |
Lähtestusfunktsioon |
Automaatne |
Max testrõhk [bar] Pe |
25 bar |
Max testrõhk [psig] |
363 psig |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Product Name Description |
Rõhulüliti |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] |
246.6 psig |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] |
17 bar |
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] |
4 bar |
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] |
58 psig |
Rõhk sise/välis |
Isane |
Rõhku tajuv element |
Sülfoonid |
Rõhuühendus, standardne |
ISO 228-1 |
Rõhuühenduse mõõt |
3/8 |
Rõhuühenduse tüüp |
G |
SCIPi kausta nr |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Suurim töörõhk [bar] |
22 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
320 psig |
Toote kirjeldus |
Rõhulüliti |
Tooterühm |
Switches and thermostats |
Tootetarvikud |
Lülitite lisavarustus |
Tüüp |
RT5 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
70 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
158 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |