FH torud, Liitmikud, Haake pressliitmik, 20.0 mm, 20.0 mm, 0.0 mm
088X0021
Selle toote tootmine on lõpetatud.
Pressliitmik 20 x 20 mm
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Pressliitmik 20 x 20 mm
Brutokaal | 0.083 Kg |
Netokaal | 0.025 Kg |
Volume | 0.081 Liter |
EAN | 5702420089294 |
Brutokaal | 0.083 Kg |
Netokaal | 0.025 Kg |
Volume | 0.081 Liter |
EAN | 5702420089294 |
Description | Pressliitmik 20 x 20 mm |
Kasutus | Floor heating pipes |
Materjal | Messing / roostevaba teras |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
SCIPi kausta tootenimi | Press coupling |
Tooterühm | FH Pipes |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Tüüp | Fittings |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Ühenduse diameeter, pool 3 [mm] | 0 mm |
Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] | 20 mm |
Ühenduse läbimõõt, sekundaarpool [mm] | 20 mm |
Ühenduse tüüp | Haake pressliitmik |
Description | Pressliitmik 20 x 20 mm |
Kasutus | Floor heating pipes |
Materjal | Messing / roostevaba teras |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
SCIPi kausta tootenimi | Press coupling |
Tooterühm | FH Pipes |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Tüüp | Fittings |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Ühenduse diameeter, pool 3 [mm] | 0 mm |
Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] | 20 mm |
Ühenduse läbimõõt, sekundaarpool [mm] | 20 mm |
Ühenduse tüüp | Haake pressliitmik |