Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, XB51L-1, Plaatide arv: 120, 25 bar

004B1204

Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 53.5 Kg
Netokaal 53.5 Kg
Volume 110.808 Liter
EAN 5702421903780

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Out of scope
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE and contain batteries No
Jootematerjal Vask
Kategooria II
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 466 mm
Kogulaius [mm] 256 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te XB51L-1-120_2_25_A_1G2_1G2
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimuster L
Plaatide arv 120
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 170 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 380 mm
Product Name Description Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Heat exchangers
Tootja nimi Danfoss
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp XB51L-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vedelikurühm 2
Vertical center porthole 1[mm] 380 mm
Vertical center porthole 2[mm] 380 mm
Volume per channel 1 [l] 0.21 L
Volume per channel 2 [l] 0.21 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 50 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 50 mm
Ühendusstandard DIN ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality