Avatavad soojusvahetid, XG10-2, Plaatide arv: 52, 16 bar, G 1
Avatavad soojusvahetid, XG10-2, Plaatide arv: 52, 16 bar, G 1

004B1454

XG10-2 26/26

Toote üksikasjad

Brutokaal 28.6 kg
Netokaal 28.6 kg
EAN 5710104036656

 

ABC klassifikatsioon B
Astmete arv 2
Heakskiidu tüüp PED
Katteplaadi paksus ees [mm] 15 mm
Katteplaadi paksus taga [mm] 15 mm
Kirjeldus XG10-2 26/26
Kogulaius [mm] 158 mm
Kogusügavus [mm] 392 mm
Küttepind kokku [m²] 1.05 m²
Mutrivõtme suurus [mm] 19 mm
Märkused kanali kohta
Paigaldusavade vaheline laius [mm] 100 mm
Paigaldusavade vaheline pikkus [mm] 192.6 mm
Paigalduskoht Danfoss/Slovenia/Kamnik
Paigaldustugede poldiavade läbimõõt [mm] 9 mm
Pakendi kõrgus [mm] 370 mm
Pakendi laius [mm] 570 mm
Pakendi sügavus [mm] 610 mm
Plaadi kaal [kg] 0.14 kg
Plaadi laius [mm] 126 mm
Plaadi paksus [mm] 0.5 mm
Plaadi pikkus [mm] 292 mm
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimustri tüüp Kalasaba
Plaadipaki paksus kokkusurumata [mm] 176.8 mm
Plaadipaki paksus kokkusurutult [mm] [Max] 132.6 mm
Plaadipaki paksus kokkusurutult [mm] [Min] 130 mm
Plaatide arv 52
Raami kaal [kg] 16 kg
Raami kogupikkus [mm] 348 mm
Raami tüüp PN16
Soojusvahetuspind plaadi kohta [m²] 0.021 m²
Surumissügavus [mm] 2.1 mm
Suurim plaatide arv 140
Tasakaalustamata katserõhk [bar] 1.3 bar
Tasakaalustatud katserõhk [bar] 1.48 bar
Tihendi kaal [kg] 0.022 kg
Tihendi kinnitus Clip-on
Tihendi materjal EPDM
Toote olek XI
Tooterühm Avatavad soojusvahetid
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 16 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Töötemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tüüp XG10-2
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, primaarpool [mm] 187.5 mm
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, sekundaarpool [mm] 187.5 mm
Voolu tüüp paralleelne
Värvikood RAL7016
Ühendus, primaarpool G 1
Ühendus, sekundaarpool G 1
Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] 22.5 mm
Ühenduse läbimõõt, sekundaarpool [mm] 22.5 mm
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 77 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 77 mm
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard DIN ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality