Avatavad soojusvahetid, XG10-2, Plaatide arv: 112, 16 bar, G 1
Avatavad soojusvahetid, XG10-2, Plaatide arv: 112, 16 bar, G 1

004B1460

XG10-2 56/56

Toote üksikasjad

Brutokaal 50 kg
Netokaal 50 kg
EAN 5710104036700

 

Astmete arv 2
Heakskiidu tüüp PED
Kirjeldus XG10-2 56/56
Plaadi paksus [mm] 0.5 mm
Plaadimaterjal 1.4404
Plaatide arv 112
Raami tüüp PN16
Tihendi kinnitus Clip-on
Tihendi materjal EPDM
Tooterühm Avatavad soojusvahetid
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 16 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 16 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Töötemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tüüp XG10-2
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, primaarpool [mm] 187.5 mm
Vertikaalne joon pordiava keskpunktini, sekundaarpool [mm] 187.5 mm
Värvikood RAL7016
Ühendus, primaarpool G 1
Ühendus, sekundaarpool G 1
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 77 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 77 mm
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard DIN ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality