H-ühenduse ventiilid, RLV-KS, 15, Sirge
003L0220
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Tavaline H-detail sulguriga
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Tavaline H-detail sulguriga
Brutokaal | 0.418 Kg |
Netokaal | 0.417 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5702420035864 |
Brutokaal | 0.418 Kg |
Netokaal | 0.417 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5702420035864 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Tavaline H-detail sulguriga |
Ehitus | Sirge |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Kaugust keskkohast keskkohani [mm] | 50 mm |
Kvs-väärtused [m³/h] | 1.3 m³/h |
Pind | Nikeldatud |
Rakendus | Kahetorusüsteem |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIPi kausta tootenimi | RLV-KS, H-piece |
Seadme etikett | Yes |
Tooterühm | H-piece valves |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | 15 |
Ühendus radiaatoriga | G 1/2 |
Ühendus süsteemiga | G 3/4 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Tavaline H-detail sulguriga |
Ehitus | Sirge |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Kaugust keskkohast keskkohani [mm] | 50 mm |
Kvs-väärtused [m³/h] | 1.3 m³/h |
Pind | Nikeldatud |
Rakendus | Kahetorusüsteem |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIPi kausta tootenimi | RLV-KS, H-piece |
Seadme etikett | Yes |
Tooterühm | H-piece valves |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | 15 |
Ühendus radiaatoriga | G 1/2 |
Ühendus süsteemiga | G 3/4 |