Tagasivoolu temperatuuri piirajad, FJVR ventiilid, DN 15, Nurkne
003L1013
Tagasivoolu temperatuuri piiramise ventiil, tüüp FJVR, tuleb kasutada koos FJVR-anduriga
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Tagasivoolu temperatuuri piiramise ventiil, tüüp FJVR, tuleb kasutada koos FJVR-anduriga
Brutokaal | 0.3 Kg |
Netokaal | 0.292 Kg |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
Brutokaal | 0.3 Kg |
Netokaal | 0.292 Kg |
Volume | 0.327 Liter |
EAN | 5702421034606 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Tagasivoolu temperatuuri piiramise ventiil, tüüp FJVR, tuleb kasutada koos FJVR-anduriga |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 1 bar |
Ehitus | Nurkne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Komplekti osad | Ventiil |
Kvs-väärtused [m³/h] | 0.68 m³/h |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIPi kausta tootenimi | FJVR valve |
Tooterühm | Return temperature limiters |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | DN 15 |
Ühenduse suurus sisse | R 1/2 |
Ühenduse suurus välja | Rp 1/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Tagasivoolu temperatuuri piiramise ventiil, tüüp FJVR, tuleb kasutada koos FJVR-anduriga |
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 1 bar |
Ehitus | Nurkne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Katserõhk [bar] | 16 bar |
Komplekti osad | Ventiil |
Kvs-väärtused [m³/h] | 0.68 m³/h |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIPi kausta tootenimi | FJVR valve |
Tooterühm | Return temperature limiters |
Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
Tüüp | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veetemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Ventiili suurus | DN 15 |
Ühenduse suurus sisse | R 1/2 |
Ühenduse suurus välja | Rp 1/2 |