Mehaaniline termostaat, mTRV

Kuvab 27 toodet

MMA ventiilidele, RA 2761, Vedelik, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 8 °C - 28 °C, M28

Külmumiskaitse, temperatuuriseadistuse piiramine ja lukustamine, sobib MMA-ventiilidele

RA 2000 Termostaadid, RA 2920, Gaas, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 5 °C - 26 °C, RA

Külmumiskaitse, temperatuuriseadistuse piiramine ja lukustamine, tamperproof, ühendus kuuskantrõnga ja kuuskantkruviga

RA 2000 Termostaadid, RA 2922, Gaas, Anduri tüüp: Kaugandur, 5 °C - 26 °C, RA

Külmumiskaitse, temperatuuriseadistuse piiramine ja lukustamine, tamperproof, ühendus kuuskantrõnga ja kuuskantkruviga

RA 2000 Termostaadid, RA 2944, Gaas, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 5 °C - 26 °C, RA

Külmumiskaitse, temperatuuriseadistuse piiramine ja lukustamine, positiivne sulgemisfunktsioon

RA RTD-ühendusega, RA 2945, Gaas, Anduri tüüp: Sisseehitatud andur, 5 °C - 26 °C, RTD

Külmumiskaitse, temperatuuri piiramine ja lukustus

Kuva: