Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.Teie seanss aegub
Teid logiti välja passiivsuse tõttu viimase 120 minuti jooksul.
You are at the {0} store.
Kuvab 49 toodet
AFD õli, 3.00 bar - 12.00 bar, 32 cm²
AFD ÕLI, PB25, 3–12, 32 cm2, punane
AFD õli, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²
AFD ÕLI, PB25, 1–6, 80 cm2, punane
AFD õli, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²
AFD ÕLI, PB25, 0,5–3, 80 cm2, kollane
AFA õli, 10.00 bar - 16.00 bar, 32 cm²
AFA ÕLI, PB25, 10–16, 32 cm2, must
AFA õli, 1.00 bar - 5.00 bar, 80 cm²
AFA ÕLI, PB25, 1–5, 80 cm2, hõbedane
AFA õli, 0.50 bar - 2.50 bar, 80 cm²
AFA ÕLI, PB25, 0,5–2,5, 80 cm2, kollane
AFD õli, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm²
AFD ÕLI PB25 0,1–0,7 250 cm2 kollane
AFA õli, 0.20 bar - 1.20 bar, 250 cm²
AFA ÕLI PB25 0,15–1,2 250 cm2 hõbedane
AFD õli, 0.20 bar - 1.50 bar, 250 cm²
AFD ÕLI PB25 0,15–1,5 250 cm2 punane
V74D52, PN 25, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 0.00, Väliskeere, Paigaldusversioon: vaba
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 keere peale-/tagasivool
Kuva: