Süüteseadmed

Kuvab 16 toodet

EBI lisavarustus

LISAVARUSTUSE KOMPLEKT EBI-LE

EBI lisavarustus

HOOLDUSKOMPL: EBI4+KAABEL+TARVIKUD

Süüteseadmed, EBI4, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 15, 187.0 V - 255.0 V, 60.0 VA, Standard Korpus

EBI4 STD. SÜÜDE 230 V

Süüteseadmed, EBI4, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 15, 187.0 V - 255.0 V, 60.0 VA, Eriline Korpus

EBI4 ERIKORPUSE SÜÜDE 230 V

Süüteseadmed, EBI4 HPM, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 2 x 7.5, 187.0 V - 255.0 V, 90.0 VA, Eriline Korpus

EBI4 HPM ERIKORPUSE SÜÜDE 230 V

Kuva: