EBI lisavarustus
EBI lisavarustus

052F0063

HOOLDUSKOMPL: EBI4+KAABEL+TARVIKUD

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.37 kg
Netokaal 0.37 kg
EAN 5702425023811

 

Energiatarve [VA] 60 VA
Kaitstusklass primaarne IP40
Kirjeldus EBI4/052F4030 JA HOOLDUSKOMPLEKT
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 pc
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
Pakendi formaat Üksikpakend
Peakaitse [A] [Min] 10 A
Peamine sagedus [Hz] 50/60
Peavool [A] 0.25 A
Sekundaarne ühendus, lühisvool [mA] 40 mA
Sekundaarne ülekoormuspinge [kV] 15
Toite pingevahemik [V]~ 230 V
Toite pingevahemik [V] ~ [Min] 187 V
Toite pingevahemik [V] ~ [Max] 255 V
Tooterühm Süüteseadmed
Tüüp EBI lisavarustus
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality