Fotoelemendid, LD, Tundlikkus: Tavaline (must), Kaabli pikkus [mm]: 500, Standard Korpus
Fotoelemendid, LD, Tundlikkus: Tavaline (must), Kaabli pikkus [mm]: 500, Standard Korpus

057H7107

FOTOANDUR TÜÜP LD (MULTIPAKEND 10×5 TK)

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.03 kg
Netokaal 0.02 kg
EAN 5702425157615

 

Kaabli pikkus [mm] 500 mm
Kirjeldus FOTOANDUR TÜÜP LD (MULTIPAKEND 10×5 TK)
Kogus vastavalt pakendi formaadile 5 pc
Korpus Standard
Korpuse pikkus [mm] 50 mm
Pakendi formaat Multipakend
Tooterühm Fotoelemendid
Tundlikkus Tavaline (must)
Tüüp LD

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality