FVF, Korgiga, Äärik
065B7752
Selle toote tootmine on lõpetatud.
FVF DN250 PN16 korgiga
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
FVF DN250 PN16 korgiga
Brutokaal | 210.5 Kg |
Netokaal | 162 Kg |
Volume | 528 Liter |
EAN | 5702421555309 |
Brutokaal | 210.5 Kg |
Netokaal | 162 Kg |
Volume | 528 Liter |
EAN | 5702421555309 |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | FVF DN250 PN16 korgiga |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Filtri tüüp | Korgiga |
Heakskiidetud standard | DIN EN 1092-2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-väärtused [m³/h] | 1260 m³/h |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 250 mm |
Materjal | Hallmalm EN-GJL-250 (GG25) |
Nimirõhk [bar] | 16 bar |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Seadme etikett | Yes |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 300 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Auxiliary Products |
Tüüp | FVF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Võrgusilma suurus [mm] | 1.18 mm |
Võrgusilmade arv [n/cm²] | 25 |
Ühenduse suurus | 250 |
Ühenduse tüüp | Äärik |
Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | FVF DN250 PN16 korgiga |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Filtri tüüp | Korgiga |
Heakskiidetud standard | DIN EN 1092-2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-väärtused [m³/h] | 1260 m³/h |
Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
Läbimõõt [mm] | 250 mm |
Materjal | Hallmalm EN-GJL-250 (GG25) |
Nimirõhk [bar] | 16 bar |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Seadme etikett | Yes |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 300 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Tooterühm | Auxiliary Products |
Tüüp | FVF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Võrgusilma suurus [mm] | 1.18 mm |
Võrgusilmade arv [n/cm²] | 25 |
Ühenduse suurus | 250 |
Ühenduse tüüp | Äärik |