1 Primary battery SUM weight Kg |
0.018 |
1 Primary battery weight Kg |
0.018 |
Aku kogus |
1 |
Aku tööiga [aastates] |
16 yr |
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m] |
0.5 m |
Battery type or Name |
AA Lithium |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Energiaarvestid elamutele |
Dünaamiline ulatus |
1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Ekraani tüüp |
LCD |
Energiaühik |
kWh (0 kohta pärast koma) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Max] |
95 °C |
Heakskiidetud ilmastikuvahemik [°C] [Min] |
5 °C |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Integreeritud andmeside |
M-Bus |
IP protection class |
IP65 |
Kaabli isolatsioonimaterjal |
Halogeenivaba PVC |
Kaitseklass, arvesti |
IP65 |
Kasutuselevõtu tööriist |
SonoApp |
Kinnitusasutus |
Sertifikaadi jõustumine |
Korpuse värv |
RAL 9010 valge |
Kvs-väärtused [m³/h] |
6.25 m³/h |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] |
60 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] |
-25 °C |
Liidesemooduli pesa 1 |
No interface module |
Logisalvestuse intervall [Month] |
1 mo |
Logisalvestuse kestus [Month] |
24 mo |
Läbimõõt [mm] |
20 mm |
Nimirõhk [bar] |
16 bar |
Paigaldamine |
Tagasivool |
Pikkus [mm] |
130 mm |
qc [m³/h] |
0.005 m³/h |
qi [m³/h] |
0.025 m³/h |
qp [m³/h] |
2.5 m³/h |
qs [m³/h] |
5 m³/h |
qss [m³/h] |
5.5 m³/h |
Rakendus |
Küte |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIPi kausta tootenimi |
Ultrasonic Pathfinder |
Soojuskandja |
Küttesüsteem vastavalt standardile VDI 2035 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] |
95 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] |
5 °C |
Soojuskandjaga kokkupuutuv materjal |
Messingandur |
Temperatuurianduri heakskiidetud temperatuur [˚C] [Max] |
105 °C |
Temperatuurianduri heakskiidetud temperatuur [˚C] [Min] |
0 °C |
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] |
5.2 mm |
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m] |
1.5 m |
Temperatuuriandurite tüüp |
Pt 1000 |
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Max] |
90 K |
Temperatuurierinevuse piirangud (aruandlus) [K] [Min] |
3 K |
Toitepinge [V] DC |
4 V |
Toitepinge tüüp |
1 A-aku |
Tooterühm |
Energy meters |
Täpsusstandard |
Klass 2, EN1434 |
Tüüp |
SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vooluhulga mõõtmise põhimõte |
Ultraheli |
Weight per battery |
18 g |
Ühenduse suurus |
G 1 |
Ühenduse tüüp |
Keere |
Ümbritseva keskkonna klass |
E1 / M2 |
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] |
95 % |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] |
55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] |
5 °C |