ECL Comfort 110, Toitepinge [V] AC: 22 - 26, Aegrelee tüüp: Nädal
087B1252
Selle toote tootmine on lõpetatud.
Meil on asendustoode.
Meil on asendustoode.
ECL Comfort 110 ajaprogrammiga - 24
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
ECL Comfort 110 ajaprogrammiga - 24
Brutokaal | 0.534 Kg |
Netokaal | 0.534 Kg |
Volume | 2.195 Liter |
EAN | 5702421067758 |
Brutokaal | 0.534 Kg |
Netokaal | 0.534 Kg |
Volume | 2.195 Liter |
EAN | 5702421067758 |
3-punkti mootori juhtimisväljundite arv | 1 |
Aegrelee toite varu [h] | 12 h |
Aegrelee tüüp | Nädal |
Andmeside | ECL siin (mittegalvaaniliselt isoleeritud) |
Andurikaabli pikkus [mm] | 125 mm |
Andurisisendite arv | 4 tükki |
Description | ECL Comfort 110 ajaprogrammiga - 24 |
Digitaalsisendite arv | 1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekraani tüüp | LCD kohandatud kujundus |
Energiatarve [W] | 3 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Heakskiidetud standard |
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EC Müratase: EN 61000-6-3:2007 Häiringukindlus: EN 61000-6-1:2007 LVD direktiiv 2006/95/EC |
Heakskiit | CE |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kasutaja sisendi tüüp |
Ekraan Süstenupud |
Korpuse kaitseaste | IP41 |
Küttekontuuri küttegraafiku seadistus | Kalle |
Küttekontuuride arv | 1 |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Mugavusperioodide arv päevas | 2 |
Pumpade arv | 1 |
Rakenduse allikas | Plaadil |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Releeväljundi induktiivkoormus [A] | 2 A |
Releeväljundi oomiline koormus [A] | 4 A |
Releeväljundi pinge [V] AC | 230 V |
Releeväljundite arv | 1 |
Sensor cable length [m] | 125 m |
STV funktsioonid |
Automaatne häälestamine Tagasivoolu temperatuuri mõju |
STV kontuuride arv | 1 |
Temperatuuriandurite tüüp | Pt 1000 |
Toitepinge [V] AC | 24 V |
Toitepinge [V] AC [max] | 26 V |
Toitepinge [V] AC [min] | 22 V |
Toitepinge sagedus [Hz] | 50 Hz |
Tooterühm | Electronic controllers |
Täiturmootori väljundkoormus [VA] | 15 VA |
Tüüp | ECL Comfort 110 |
Üldfunktsioonid |
Tsirkulatsioonipumba treening Reguleerventiili treening Väline kaitseseade Külmakaitse Peremees - alluv võrk Mootorikaitse Kaugjuhtimisseadme ühendus |
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 65 % |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
3-punkti mootori juhtimisväljundite arv | 1 |
Aegrelee toite varu [h] | 12 h |
Aegrelee tüüp | Nädal |
Andmeside | ECL siin (mittegalvaaniliselt isoleeritud) |
Andurikaabli pikkus [mm] | 125 mm |
Andurisisendite arv | 4 tükki |
Description | ECL Comfort 110 ajaprogrammiga - 24 |
Digitaalsisendite arv | 1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekraani tüüp | LCD kohandatud kujundus |
Energiatarve [W] | 3 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Heakskiidetud standard |
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EC Müratase: EN 61000-6-3:2007 Häiringukindlus: EN 61000-6-1:2007 LVD direktiiv 2006/95/EC |
Heakskiit | CE |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kasutaja sisendi tüüp |
Ekraan Süstenupud |
Korpuse kaitseaste | IP41 |
Küttekontuuri küttegraafiku seadistus | Kalle |
Küttekontuuride arv | 1 |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Mugavusperioodide arv päevas | 2 |
Pumpade arv | 1 |
Rakenduse allikas | Plaadil |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Releeväljundi induktiivkoormus [A] | 2 A |
Releeväljundi oomiline koormus [A] | 4 A |
Releeväljundi pinge [V] AC | 230 V |
Releeväljundite arv | 1 |
Sensor cable length [m] | 125 m |
STV funktsioonid |
Automaatne häälestamine Tagasivoolu temperatuuri mõju |
STV kontuuride arv | 1 |
Temperatuuriandurite tüüp | Pt 1000 |
Toitepinge [V] AC | 24 V |
Toitepinge [V] AC [max] | 26 V |
Toitepinge [V] AC [min] | 22 V |
Toitepinge sagedus [Hz] | 50 Hz |
Tooterühm | Electronic controllers |
Täiturmootori väljundkoormus [VA] | 15 VA |
Tüüp | ECL Comfort 110 |
Üldfunktsioonid |
Tsirkulatsioonipumba treening Reguleerventiili treening Väline kaitseseade Külmakaitse Peremees - alluv võrk Mootorikaitse Kaugjuhtimisseadme ühendus |
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] | 65 % |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |