Boilerirelee Danfoss Link süsteemile, 868.42 MHz
014G0272
Selle toote tootmine on lõpetatud.
Boilerirelee Danfoss Link süsteemile, Z-Wave
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Boilerirelee Danfoss Link süsteemile, Z-Wave
Brutokaal | 0.222 Kg |
Netokaal | 0.192 Kg |
Volume | 1.08 Liter |
EAN | 5702420111537 |
Brutokaal | 0.222 Kg |
Netokaal | 0.192 Kg |
Volume | 1.08 Liter |
EAN | 5702420111537 |
Adapteri tüüp | N/A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Boilerirelee Danfoss Link süsteemile |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiatarve (ootel) [W] | 1.6 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiidetud standard | CE märgistus |
Heakskiit |
Z-Wave CE EAC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Juhtmevaba ühenduse standard | Z-Wave |
Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
Kõrgus [mm] | 84 mm |
Laius [mm] | 30 mm |
Lüliti tüüp | 1B |
Nimiimpulsspinge [kV] | 2.5 kV |
Pikkus [mm] | 84 mm |
Rakendus | Elamud (reostusaste 2) |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Reguleerimise tüüp | Sisse/välja |
Saastatuse aste | 2 |
Süsteemi integreerimine | Danfoss Link™ |
Takistuskoormus [A] | 3 A |
Tarkvara klass | A |
Termostaadi IP klass | 40 |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toitepinge sagedus [Hz] | 50 Hz |
Tooterühm | Danfoss Link™ |
Tüüp | Boiler relay |
UK RoHS compliance | Yes |
Värv | RAL 9016 |
Ülekandesagedus [MHz] | 868.42 MHz |
Ülekandevõimsus [mW] [Max] | 1 mW |
Ülekanne [m] [Max] | 30 m |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 45 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
Adapteri tüüp | N/A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Boilerirelee Danfoss Link süsteemile |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiatarve (ootel) [W] | 1.6 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Heakskiidetud standard | CE märgistus |
Heakskiit |
Z-Wave CE EAC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Juhtmevaba ühenduse standard | Z-Wave |
Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
Kõrgus [mm] | 84 mm |
Laius [mm] | 30 mm |
Lüliti tüüp | 1B |
Nimiimpulsspinge [kV] | 2.5 kV |
Pikkus [mm] | 84 mm |
Rakendus | Elamud (reostusaste 2) |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Reguleerimise tüüp | Sisse/välja |
Saastatuse aste | 2 |
Süsteemi integreerimine | Danfoss Link™ |
Takistuskoormus [A] | 3 A |
Tarkvara klass | A |
Termostaadi IP klass | 40 |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toitepinge sagedus [Hz] | 50 Hz |
Tooterühm | Danfoss Link™ |
Tüüp | Boiler relay |
UK RoHS compliance | Yes |
Värv | RAL 9016 |
Ülekandesagedus [MHz] | 868.42 MHz |
Ülekandevõimsus [mW] [Max] | 1 mW |
Ülekanne [m] [Max] | 30 m |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 45 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |