Solenoidmähis, AM024D, DIN-lameklemm, Multipakend
042N0843
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00
Brutokaal | 0.12 Kg |
Netokaal | 0.111 Kg |
Volume | 0.084 Liter |
EAN | 5702423049882 |
Brutokaal | 0.12 Kg |
Netokaal | 0.111 Kg |
Volume | 0.084 Liter |
EAN | 5702423049882 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektriühendus | DIN-lameklemm |
Elektriühendus, standardne | EN175301-803 |
Elektriühenduse liides | 3 x lameklemmi |
Elektriühenduse suurus | 6.3 mm x 0.8 mm |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
Korpuse standard IP | IP00 |
Käiduklass | Pidev |
Mähise ehitus, standardne | VDE 0580 |
Mähise kinnitus | Näpukruvi |
Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
Mähise ühendus | DIN-lameklemm |
Osade programmi nimi |
EV210A EV220A EV310A |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Solenoidmähis |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIPi kausta tootenimi | Solenoid coils |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Toitepinge [V] DC | 24 V |
Tooterühm | Solenoid valves |
Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
Täiturmootori suurus | 9 mm |
Tüübinimetus | AM024D |
Tüüp | AM024D |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 122 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Värv | Must |
Võimsustarve [W] DC | 9 W |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektriühendus | DIN-lameklemm |
Elektriühendus, standardne | EN175301-803 |
Elektriühenduse liides | 3 x lameklemmi |
Elektriühenduse suurus | 6.3 mm x 0.8 mm |
Hooldatav | Ei |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
Korpuse standard IP | IP00 |
Käiduklass | Pidev |
Mähise ehitus, standardne | VDE 0580 |
Mähise kinnitus | Näpukruvi |
Mähise mähkimise isolatsiooniklass | Klass H kuni IEC 85 |
Mähise ühendus | DIN-lameklemm |
Osade programmi nimi |
EV210A EV220A EV310A |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Solenoidmähis |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIPi kausta tootenimi | Solenoid coils |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Toitepinge [V] DC | 24 V |
Tooterühm | Solenoid valves |
Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustus |
Täiturmootori suurus | 9 mm |
Tüübinimetus | AM024D |
Tüüp | AM024D |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 122 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Värv | Must |
Võimsustarve [W] DC | 9 W |