GBC 10s
GBC 10s

009G7051

Inlet connection type: SOLDER, ODF, Outlet connection type: SOLDER, ODF

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.35 kg
Netokaal 0.24 kg
EAN 5702428065757

 

Cv väärtus [gal/min] 8.69 gal/min
Heakskiit C UL US LISTED
CE
EAC
Hooldatav BM/GBC valve spare parts
Juurdepääsuport YES
Kogus vastavalt pakendi formaadile 25 pc
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 7.52 m³/h
Külmutusagensid R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
Max testrõhk [bar] 65 bar
Max testrõhk [psig] 940 psig
Osad on komplektis Schrader valve
Pakendi formaat Multipakend
Paneeli paigaldusasend M4 × 0.7 (2 PC)
Pealevoolu suuna indikaator Embossed 2-way arrow
Pealevoolu suund Bi-flow
Seadmed Cap w. wire seal (EN 378 comp)
Sisendi ühenduse tüüp SOLDER, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 IN
Suund Straightway
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Suurim töörõhk [psig] 650 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 300 °F
Toote kirjeldus Ball Valve
Toote nimetus Shut-off ball valve
Tootepere nimetus GBC
Tooterühm Sulgur- ja reguleerventiilid
Tootetarvikud BM/GBC valve accessories
Tüüp GBC 10s
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Väljavooluava mõõt [tolli] 3/8 IN
Väljavooluava ühenduse tüüp SOLDER, ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality