Solenoidventiilid, fluoritud külmutusagensid ja süsivesinikud

Näitab 5 toodet

EVR 3

Tüüp: EVR 3, Funktsioon: NC

EVR 32

Tüüp: EVR 32, Funktsioon: NC, Sissevooluava suurus [mm]: 35.00, Väljavooluava mõõt [mm]: 35.00

EVR 6

Tüüp: EVR 6, Funktsioon: NC

EVR 10

Tüüp: EVR 10, Funktsioon: NC

EVR 15

Tüüp: EVR 15, Funktsioon: NC, Sissevooluava suurus [mm]: 16.00, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00