Reciprocating compressor, TL3G

195B0006

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.39 Kg
Netokaal 7.39 Kg
Volume 15 Liter
EAN 5702424662691

 

Brand technique Kolbkompressor
Description TL3G
Discharge connection comments Kummikork
Discharge connection material Vask
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Family TL
Gaasi vaba maht [cm3] 1500 cm³
Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] 6.2 mm
Imipoole ühendusnurk [°] 30 °
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogukõrgus [mm] 163 mm
Kompressori toitepinge [V] 220/1/50 220/1/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 3.13 cm³
Käivita kondensaator 60 µF
Käivitusvool HST [A] 4.9 A
Käivitusvool LST [A] 8.3 A
Kõrgus alusplaadist [mm] 159 mm
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 0.4 kg
Külmutusagensid R134a
Laius [mm] 157 mm
LRA HST 60 Hz [A] 4.8 A
LRA HST [A] 4.8 A
LRA LST [A] 3.4 A
Model number TL3G
Mootori tüüp CSIR
RSIR
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] 135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] 125 °C
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 240 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 240 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 220 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 220 V
Oil type POE
Pakendi formaat Üksikpakend
Pikkus [mm] 222 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 240 V
Pinge 50Hz [V] 220 V
Pinge 60 Hz [V] [max] 240 V
Pinge 60Hz [V] 220 V
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 255 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 255 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 187 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 187 V
Process connection material Vask
Product Name Description Reciprocating compressor TL
Protsess, ühenduste läbimõõt [mm] 6.2 mm
Protsessi ühendusnurk [°] 32 °
Protsessi ühenduste kommentaarid Kummikork
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 3000 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3600 rpm
Rakendused HBP
LBP
MBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 0.80 A
Sagedus [Hz] 50/60
Segmendi kasutus Külmutamine HT
Külmutamine LT
Külmutamine MT
Suction connection material Vask
Tehnoloogia Kolb-
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp TL3
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
Vedeliku sissepritseklapp Ei
Väljavool, ühenduse läbimõõt [mm] 5 mm
Väljavool, ühendusnurk [°] 28 °
Värv Must
Õli kogus [cm3] 280 cm³
Ökonomaiser Ei
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi] 15.8
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] 24.6

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality