Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
EV251B with assisted lift is especially suitable for applications such as closed systems with low and fluctuating pressure conditions or open systems with differential pressure down to 0 bar. EV251B valves are supplied complete, including coil and plug.
Kuvab 9 toodet
Solenoidventiil, EV251B, Funktsioon: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV251B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV251B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV251B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV251B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV251B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV251B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV251B, Funktsioon: NC, G, 1, 3.5 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV251B, Funktsioon: NC, G, 1, 3.5 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Abitõstega juhtimine, Viiside arv: 2/2