Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
EV220W is a range of compact indirect servooperated 2/2 way solenoid valves with connections from 3/8” to 2”, especially designed for use within a limited space. This range has been designed for use within various markets, such as, the Industrial and HVAC markets, which demand an easy and reliable valve that is easy to setup and use.
Kuvab 3 toodet
Solenoidventiil, EV220W, Funktsioon: NC, G, 2, 32 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220W, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220W, Funktsioon: NO, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2