Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The isolating diaphragm design ensures that no fluid enters the armature area which means valves can be used for: aggressive fluids, fluid with impurities, fluid with risk of lime stone build upApplications: Marine ballast water treatment systems (sample intake), Dosing systems (Washing and cleaning systems (Alkaline) and filling), pump cooling fx. Vacuum systems, systems with particles (Dirt) and aggressive media
Kuvab 4 toodet
Solenoidventiil, EV212B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV212B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV212B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV212B, Funktsioon: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2