Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
EV210B covers a wide range of direct-operated 2/2-way solenoid valves for universal use.EV210B are a very robust valves program with high performance and can be used in all kind of tough working conditions in demanding industrial applications such as control and closage.
Kuvab 65 toodet
Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; GL, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Eco messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV210B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2