Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
With MBT 5560 we have combined the technology of our standard temperature sensors and the electrical connections from our MBS pressure transmitters with a new developed electronics which has resulted in a compact temperature sensor with a built-in transmitter. The MBT 5560 is designed for use in harsh industrial environments where reliable, robust and accurate equipment is required. Available with a wide selection of process and electrical connections. Can be delivered with a 33 mm extension length which makes it possible to measure temperatures up to 200 °C without damaging the built-in electronics
Kuvab 21 toodet
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühenduse suurus: Pg 9, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti
MBT 5560, 100 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühenduse suurus: Pg 9, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti
MBT 5560, 150 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühenduse suurus: Pg 9, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühenduse suurus: Pg 9, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti
MBT 5560, 100 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühenduse suurus: Pg 9, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti
MBT 5560, 150 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühenduse suurus: Pg 9, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti
MBT 5560, 250 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühenduse suurus: Pg 9, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühendus: DIN-kork, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti
MBT 5560, 50 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühenduse suurus: Pg 9, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti
MBT 5560, 200 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühenduse suurus: Pg 9, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti