MBT 3252, 200 mm, G,1/2

084Z2274

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.456 Kilogram
Netokaal 0.445 Kilogram
Volume 1.456 Liter
EAN 5702428849487

 

Anduri sisu Vahetatav
Anduri tüüp Standardne
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
Anduriseade vahemik [°C] [max] 100 °C
Anduriseade vahemik [°C] [min] 0 °C
Anduriseade vahemik [°F] [max] 212 °F
Anduriseade vahemik [°F] [min] 32 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Elektriühendus Tüüp B
Elektriühenduse suurus Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 10 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.394 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Klemmide arv [tk] 3 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Korpuse standard IP IP65
Lisapikkus [mm] 50 mm
Lisapikkus [tolli] 1.97 in
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Roostevaba teras
Process connection size 1/2
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
SCIPi kausta tootenimi MBT 3252/5252
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 200 mm
Sisestuspikkus [tolli] 7.9 in
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperature transmitter
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3252-0011-0200-0200-G110
Tüüp MBT 3252
Välisõhu temperatuur, max [°C] 85 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 185 °F
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ühenduse materjal Roostevaba teras
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality