Kuvab 295 toodet

060G1130

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2231-A3AB04-0

060G1133

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2211-A1AB04-0

060G1135

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-1811-A1AC04-0

060G1136

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2011-A1AC04-0

060G1137

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2231-A1AC04-0

060G1148

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 103 bar, 0 psi - 1500 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-7231-A1AC04-0

060G1151

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-3031-A1FB04-4

060G1152

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-3231-A1FB04-4

060G1153

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-3431-A1FB04-4

060G1154

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-3631-A1FB04-4

060G1162

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2011-A3AC04-0

060G1163

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2231-A3AC04-0

060G1348

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-2411-A1BC08-0

060G1349

Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-3431-A1GB08-2

060G1401

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-2011-A1FB04-4

060G1404

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-3236-A1FB04-4

060G1405

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-3436-A1FB04-4

060G1406

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-3636-A1FB04-4

060G1407

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-3836-A1FB04-4

060G1408

Rõhusaatja, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3050-3831-A1FB04-4

Kuva: