MBS 4201 / MBS 4251

Näita rohkem
MBS 4201 / MBS 4251

Kuvab 24 toodet

060G3504

Rõhusaatja, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4201-1421-A1AB08-0

060G3725

Rõhusaatja, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4201-1411-A1AB08-0

060G3849

Rõhusaatja, MBS 4201, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4201-8711-A1AB08-0

060G3951

Rõhusaatja, MBS 4201, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/2-14, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4201-2631-A1AC08-0

060G3960

Rõhusaatja, MBS 4251, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4251-2011-A1GB04-1

060G4281

Rõhusaatja, MBS 4201, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4201-2211-A1AB08-0

060G4300

Rõhusaatja, MBS 4201, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4201-1211-A1AB08-0

060G4301

Rõhusaatja, MBS 4201, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4201-2211-A1AB08-0

060G4302

Rõhusaatja, MBS 4201, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4201-2831-A1AB08-0

060G4303

Rõhusaatja, MBS 4201, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4201-1011-A1AB08-0

Kuva: