Näita rohkem
KP / KPI

Kuvab 44 toodet

060-001366

Rõhulüliti, KP44

null: 2 - 12, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 0.5 - 6, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7 - 4, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 1, Kontakt, funktsioon: SPST(NO)+SPST(NC), Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: Automaatne, Lähtestusfunktsioon, parempoolne: Automaatne

060-004166

Rõhulüliti, KP7W

null: 8 - 32, Diferentsiaal [bar]: 4 - 10, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP44, Suurim töörõhk [bar]: 35

060-110866

Rõhulüliti, KP36

null: 2 - 14, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17

060-112866

Rõhulüliti, KP36

null: 2 - 14, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17

060-113066

Rõhulüliti, KPI35

null: -0.2 - 8, Diferentsiaal [bar]: 0.4 - 1.5, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 18

060-113366

Rõhulüliti, KP35

null: -0.2 - 7.5, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17

060-113466

Rõhulüliti, KP35

null: -0.2 - 7.5, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17

060-113766

Rõhulüliti, KP36

null: 2 - 14, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17

060-113866

Rõhulüliti, KPI36

null: 4 - 12, Diferentsiaal [bar]: 0.5 - 1.6, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 18

060-113966

Rõhulüliti, KP36

null: 2 - 14, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17

Kuva: