Kuvab 7 toodet

180F1000

APM 0.8

Pealevool [l/min] [max]: 15.3, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 0.9, Pealevool [gpm] [Max]: 4, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 5, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 3

180F1001

APM 1.0

Pealevool [l/min] [max]: 18.6, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 1.1, Pealevool [gpm] [Max]: 4.9, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 6, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 4

180F1002

APM 1.2

Pealevool [l/min] [max]: 22.9, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 1.3, Pealevool [gpm] [Max]: 6.1, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 7, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 5

180F1100

APM 1,8

Pealevool [l/min] [max]: 33.9, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 2, Pealevool [gpm] [Max]: 9, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 11, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 8

180F1101

APM 2,0

Pealevool [l/min] [max]: 36.4, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 2.1, Pealevool [gpm] [Max]: 9.6, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 12, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 9

180F1102

APM 2,5

Pealevool [l/min] [max]: 44.8, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 2.6, Pealevool [gpm] [Max]: 11.8, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 15, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 11

180F1103

APM 2,9

Pealevool [l/min] [max]: 47.2, Vooluhulk [m3/h] [Max]: 2.8, Pealevool [gpm] [Max]: 12.5, Kiirus [rpm] [Max]: 3000, Lubatud jõumoment [Nm] [max]: 18, Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max]: 13

Kuva: