Täiturmootor AMI 140 sisse/välja, Toitepinge [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m

082H8049

AMI 140, 24 V, 5,5 mm, 2-punkt juhtimisega täiturmootor AB-QM DN 10-32

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.37 Kilogram
Netokaal 0.35 Kilogram
Volume 1.001 Liter
EAN 5702421552414

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMI 140, 24 V, 5,5 mm, 2-punkt juhtimisega täiturmootor AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiidetud standard EC EN 60730
IP protection class IP42
Juhtimissignaali tüüp Sisse/välja
Kaabli pikkus [m] 1.5 m
Käik [mm] 5.5 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIPi kausta tootenimi AMI. AME/AMV (1)
Spindli kiirus [s/mm] 12 s/mm
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp AMI 140 On/Off actuator
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 10-32

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality