Solenoidmähis, BQ024CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend

018F4517

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP65

제품 세부정보

Brutokaal 0.26 Kilogram
Netokaal 0.248 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428290173

 

Application Steam applications
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Korpuse standard IP IP65
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Osade programmi nimi EV215B
EV225B
EV245B
Pakendi formaat Multipakend
REACH 후보 목록 물질 No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 24 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 24 V
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Tüübinimetus BQ024CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 104 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Võimsustarve 50 Hz [VA] 17 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 16 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 10 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 9 W
방진방수 등급 Nema (~) 4
색깔 검정
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F4517
전기 커넥터 3 x 스페이드
전기적 연결 표준 EN175301-803
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
형식 BQ024CS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality