FH torud, Liitmikud, 16 mm, 16 mm, 0 mm

088X1032

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Press coupling for PEX pipes 16x2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.045 Kilogram
Netokaal 0.04 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5715162281550

 

Description Press coupling for PEX pipes 16x2
Kasutus Floor heating pipes
Materjal Messing / roostevaba teras
Tooterühm FH Pipes
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Tüüp Fittings
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Ühenduse diameeter, pool 3 [mm] 0 mm
Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] 16 mm
Ühenduse läbimõõt, sekundaarpool [mm] 16 mm
Ühenduse suurus 16 mm
Ühenduse tüüp Press fitting

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality