Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AVP(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Kuvab 37 toodet
AVP, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A
AVP PN25 15/4 0,2-1,0 keere tagasivool
AVP, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 1 3/4 A
AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 keere tagasivool
AVP, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 2 A
AVP PN25 40/16 0,2-1,0 keere tagasivool
AVP, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 2 1/2 A
AVP PN25 50/20 0,2-1,0 keere tagasivool
AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Väliskeere, G 1 A
AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 keere tagasivool
AVP, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A
AVP PN25 15/0,4 0,2-1,0 keere pealevool
AVP, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A
AVP PN25 15/1 0,2-1,0 keere pealevool
AVP, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A
AVP PN25 15/1,6 0,2-1,0 keere pealevool
AVP, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A
AVP PN25 15/2,5 0,2-1,0 keere pealevool
AVP, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A
AVP PN25 15/4 0,2-1,0 keere pealevool