Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AVPQ 4) is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Kuvab 52 toodet
AVPQ, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN25 15/1,6 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN25 15/2,5 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 25, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 25, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 25, DN 32, Vooluhulk [m³/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 1 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 25, DN 40, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 2 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 2 1/2 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN25 15/2,5 0,3-2,0/0,2 keere tagasivool