HSV3B28, 28 mm väline surve, Laba

087N6630

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

HSV3B28, 28mm 3-tee välise survega laba-tüüpi ventiili keha

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.104 Kilogram
Netokaal 1.095 Kilogram
Volume 1.096 Liter
EAN 5013567173280

 

Category name 3 Port Valve Body
Description HSV3B28, 28mm 3-tee välise survega laba-tüüpi ventiili keha
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 0.7 bar
Garantii [Year] 2
Kvs-väärtused [m³/h] 7.9 m³/h
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
SCIPi kausta tootenimi H-Series Valves
Sulgemismeetod Laba
Toote kirjeldus HSV3B28
Tooterühm Zone Valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Tüüp HSV3 Paddle
Ventiili suurus ja ühendus 28 mm väline surve

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality