Termostaadid, Devilink™ CC WIFI – keskkontroller, Anduri tüüp: Põrand

140F1135

Ekraani tüüp: LCD

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.399 Kilogram
Netokaal 0.395 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466238967

 

Anduri tüüp Põrand
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIlink™ CC WiFi + PSU
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp LCD
Element IP Class 21
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] 2 W
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 2
Heakskiit CE
In scope of WEEE Yes
Kuuli survekatse temperatuur [°C] 75 °C
Kuva (jah/ei) Jah
Kõrgus [mm] 125 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Laius [mm] 107 mm
Pakendi kõrgus [mm] 85 mm
Pakendi laius [mm] 95 mm
Pakendi sügavus [mm] 140 mm
Rakendus Floor heating
REACHi kandidaatainete loend No
Releelüliti 1 poolus
Saastatuse aste 2
Sertifitseerimisettevõte Intertek Semko
Sügavus [mm] 25 mm
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 17 V
Toitepinge [V] AC [min] 14 V
Toitepinge [V] DC 230 V
Toote kirjeldus Devilink™ CC WIFI – keskkontroller
Tooterühm Thermostats
Tüüp DEVIlink™
UL evaluated Out of scope
Varuaku Jah
Värv Valge RAL 9010
Warranty type 2-year product warranty
Ülekandesagedus [MHz] 868.42 MHz
Ülekandevõimsus [mW] [Max] 1 mW
Ülekanne [m] [Max] 30 m
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 40 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality