Näita rohkem
CCMT

Kuvab 11 toodet

027H7200

Elektriline reguleerventiil, CCMT 2

Külmutusagensid: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv väärtus [m³/h]: 0.17, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

027H7201

Elektriline reguleerventiil, CCMT 4

Külmutusagensid: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv väärtus [m³/h]: 0.45, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

027H7202

Elektriline reguleerventiil, CCMT 8

Külmutusagensid: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv väärtus [m³/h]: 0.93, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

027H7231

Elektriline reguleerventiil, CCMT 16

Külmutusagensid: R744; R410A; R134a, Kv väärtus [m³/h]: 1.6, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

027H7232

Elektriline reguleerventiil, CCMT 24

Külmutusagensid: R744; R410A; R134a, Kv väärtus [m³/h]: 2.4, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

027H7233

Elektriline reguleerventiil, CCMT 30

Külmutusagensid: R744; R410A; R134a, Kv väärtus [m³/h]: 3, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

027H7234

Elektriline reguleerventiil, CCMT 42

Külmutusagensid: R744; R410A; R134a, Kv väärtus [m³/h]: 4.2, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

027H8231

Elektriline reguleerventiil, CCMT 16

Külmutusagensid: R744; R134a; R1234yf, Kv väärtus [m³/h]: 1.6, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

027H8232

Elektriline reguleerventiil, CCMT 24

Külmutusagensid: R744; R134a; R1234yf, Kv väärtus [m³/h]: 2.4, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

027H8233

Elektriline reguleerventiil, CCMT 30

Külmutusagensid: R744; R134a; R1234yf, Kv väärtus [m³/h]: 3, Suurim töörõhk [bar]: 140, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Kuva: